UNITRONIC LiYCY 5x 0,25mm²

RAL 7032

UNITRONIC LiYCY 5x 0,25mm²

RAL 7032

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0034405

Spécifications

Nombre de conducteurs 5x
Section mm² 0,25
Diamètre extérieure mm 5.60
Identification du conducteur colorés DIN47100
Tension nominale 500V
Couleur de la gaine gris silex
Résistances Non-propagateur de la flamme
Certification CPR
Classe d'incendie CPR Eca
PUR Non
UL/CSA Non
Torsadé par paire Non
Sécurité intrinsèque Non
M8 Non
M12 Non
Construction des fils Âme a brins fins/multibrins (0,34 mm²) en cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur: PVC
Fils Fils torsadés en couches
Blindage Tresse de blindage en fils de cuivre étamé
Gaine extérieure Gaine extérieure en PVC, gris silex (RAL 7032)
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 15 x Ø
Pose fixe: 6 x Ø
Plage de température Occasionnellment mobile: -5°C...+70°C
Pose fixe: -40°C...+80°C
Tension nominale bei 0,14mm²: 350V - bei ≥0,25mm²: 500V
Tension d'essai À 0,14mm²: 1200V
Norme Selon VDE 0812
Matière gaine extérieure PVC
Couleur extérieure de câble gris silex
Blindage Tresse en cuivre étamé
Flexibilité souple
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+80°C
sans halogène Non
Type de câbles UNITRONIC LiYCY
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Sous-catégorie câble Câbles PVC
Forme câble rond
Plage de température -40°C...+80°C
Tarif douanier 8544.4991

Téléchargements

DB0034302EN.pdf (60.6 Kio)

Téléchargement

Alternative

Vous êtes sûr ?