UNITRONIC LiYCY 8x0,14 BK

UNITRONIC LiYCY 8x0,14 BK

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 1030456

Spécifications

Nombre de conducteurs 8x
Section mm² 0,14
Couleur de la gaine noir
Tension nominale 350V
Identification du conducteur colorés DIN47100
Diamètre extérieure mm 5.80
Résistances
  • UV
  • Météorologique
  • Non-propagateur de la flamme
Certification VDE
PUR Non
UL/CSA Non
Torsadé par paire Non
Sécurité intrinsèque Non
M12 Non
Construction des fils Âme a brins fins/multibrins (0,34 mm²) en cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur: PVC
Fils Fils torsadés en couches
Blindage Tresse de blindage en fils de cuivre étamé
Gaine extérieure Gaine extérieure en PVC, gris silex (RAL 7032)
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 15 x Ø
Pose fixe: 6 x Ø
Plage de température Occasionnellment mobile: -5°C...+70°C
Pose fixe: -40°C...+80°C
Tension nominale bei 0,14mm²: 350V - bei ≥0,25mm²: 500V
Tension d'essai À 0,14mm²: 1200V
Norme Selon VDE 0812
Matière gaine extérieure PVC
Couleur extérieure de câble gris silex
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+80°C
sans halogène Non
Type de câbles UNITRONIC LiYCY
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Sous-catégorie câble Câbles PVC
Forme câble rond
Plage de température -40°C...+80°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (60.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?