UNITRONIC LiYCY A 16X22AWG/7
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 0044716 |
---|
Spécifications
grandeur AWG | 22/7 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 16x |
Identification du conducteur | colorés DIN47100 |
Couleur de la gaine | gris foncé |
Diamètre extérieure mm | 9.80 |
Tension nominale | UL 300V |
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre étamés. |
Isolation des conducteurs | Isolation du conducteur: PVC |
Blindage | Tresse de blindage en fils de cuivre étamé |
Gaine extérieure | Gaine extérieure à base de PVC spécial |
Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 15 x Ø Pose fixe: 6 x Ø |
Plage de température |
Occasionnellement flexible: -5°C...+70°C (UL: +80 °C) Pose fixe: -40°C...+80°C |
Tension nominale | 300V |
Tension d'essai | 1500V |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Certification | UL/CSA |
Type de câbles | UNITRONIC LiYCY A |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |