UNITRONIC LiYD11Y 12x0,14

UNITRONIC LiYD11Y 12x0,14

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0033212

Spécifications

Section mm² 0,14
Nombre de conducteurs 12x
Identification du conducteur colorés DIN47100
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 7.20
Tension nominale 250V
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Type de câbles UNITRONIC LiYD11Y
Résistances
  • Mécanique
  • UV
  • Huile
Sous-catégorie câble Câbles PUR
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?