UNITRONIC LiYY A 21X26AWG/7
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0022421 |
---|
Spécifications
grandeur AWG | 26/7 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 21x |
Identification du conducteur | colorés DIN47100 |
Couleur de la gaine | gris foncé |
Diamètre extérieure mm | 7.00 |
Tension nominale | UL 300V |
Forme câble | rond |
Type de câbles | UNITRONIC LiYY A |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de température | -5°C...+70°C / -40°C...+70°C |
Certification | UL/CSA |
Sous-catégorie câble |
|
Tension nominale | Nach UL-Rating: 300V - IEC: nicht für Starkstromzwecke |
Approbations | UL AWM Style 2464, 300V, 80°C |
Tarif douanier | 8544.4900 |