UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF 4X2X0,5 BK
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0032449 |
---|
Spécifications
Identification du conducteur | colorés spécial |
---|---|
Section mm² | 0,50 |
Nombre de conducteurs | 4x2x |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 11.60 |
Flexibilité | en pose fixe |
Blindage | Feuillard d’aluminium laminé |
Matière gaine extérieure | PVC |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Forme câble | rond |
Tension nominale | 300V |
Type de câbles | UNITRONIC RE-2Y(ST)Yv PiMF |
Tarif douanier | 8544.4900 |