UNITRONIC SENSOR Li9Y11Y 3X0,75+4x0,34UL

UNITRONIC SENSOR Li9Y11Y 3X0,75+4x0,34UL

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 7038880

Spécifications

Dimension câble hybride 3x 0,75mm²+ 4x 0,34mm²
Couleur de la gaine noir
Zone d'installation à l'intérieur
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Matière gaine extérieure PUR
sans halogène Oui
Résistances Non-propagateur de la flamme
Certification UL/CSA
Blindage sans blindage
Diamètre extérieure mm 6.60
Construction des fils Fils à sept brins en cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de PE, code couleurs DIN 47100
Fils Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagenverseilung
Spécificités Enveloppé d'une feuille polyester
Blindage Blindage en brins de cuivre tressés
Gaine extérieure Gaine extérieure dans un mélange spécial à base de PVC, violet (RAL 4001), résistant aux flammes CEI 60332-1-2
Rayon de courbure minimum 8 x Ø
Plage de température -30°C...+80°C
Tension nominale 250V (nicht für Starkstromzwecke)
Tension d'essai 1500V
Résistance des conducteurs max. 186 Ohm/km
Capacité d'exploitation (800Hz) max. 60nF/km
Impédance 100 - 120 Ohm
Type de câbles UNITRONIC BUS LD
Blindage Tresse en cuivre
Sous-catégorie câble Câbles BUS
Résistances Non-propagateur de la flamme
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?