UNITRONIC SPIRAL 12X0,14/200
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 73220231 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,14 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 12x |
Longueur étirée max. / au repos (mm) | 800 / 200 |
Identification du conducteur | colorés DIN47100 |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 7.20 |
Tension nominale | 250V |
Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs à base de PVC |
Blindage | Blindage en brins de cuivre tressés |
Gaine extérieure | Gaine extérieure en mélange de polyuréthane (PUR) |
Plage de température | -5°C...+50°C |
Tension nominale | 250V |
Tension d'essai | 1200V |
PUR | Non |
CEE | Non |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Type de câbles | UNITRONIC SPIRAL |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | spirale |
Tarif douanier | 8544.4900 |