UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 12x0,14/400

UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 12x0,14/400

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 73220333

Spécifications

Section mm² 0,14
Nombre de conducteurs 12x
Longueur étirée max. / au repos (mm) 1600 / 400
Identification du conducteur colorés DIN47100
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 5.90
Tension nominale 250V
Construction des fils Brins de fils extra fins en cuivre nu, selon VDE 0295, CEI60228 Cl.6
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de Polyoléfine, code de couleurs DIN 47100
Gaine extérieure Gaine extérieure en mélange de polyuréthane (PUR)
Plage de température -5°C...+50°C
Tension nominale 250V
Tension d'essai 1200V
Code de couleurs DIN 47100
PUR Oui
CEE Non
Recherche Spika
Spikas
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -5
  • 50
Type de câbles UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y
Résistances
  • Mécanique
  • UV
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles spiralé
Forme câble spirale
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?