Vollflex-Color BK H05VV-F 3G1,0
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 0101050306 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 3G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | colorés CENELEC |
Teneur en cuivre | 2.880 KGM/100 MTR |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 6.65 |
Tension nominale | 300/500V |
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5 |
Isolation des conducteurs | Isolation conducteurs à base de PVC, code couleur CENELEC HD308.S2 |
Fils | Fils torsadés en couches |
Gaine extérieure |
Gaine en mélange de PVC spécial TM2 noir, imprimé |
Rayon de courbure minimum | 5 x Ø |
Plage de température | +80°C |
Tension nominale | H03VV-F = Uo/U: 300/300V - H05VV-F = Uo/U: 300/500V |
Tension d'essai | 3000V |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de temperature (pose fixe) | -30°C...+80°C |
Certification | HAR |
Type de câbles | VOLLFLEX COLOR BLACK HAR |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Sous-catégorie câble | Câbles PVC |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |