VOLLPROTEC YKD 29/23/23 SW VE=10

VOLLPROTEC YKD 29/23/23 SW VE=10

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0406262901

Spécifications

Unité d'emballage 10
Legende A 118.0
Legende B 74.0
Legende E 45
Legende C1 30
Legende C2 24
Legende F 6
Legende G 52
Legende H 15
Legende J 35
Couleur noir
Ø de gaine mm 29+2x23
Plage de température -40°C...+105°C (de courte durée +150°C)
Type de protection IP 66
IP 68 avec joint ORJ
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Recherche Condufix
Tarif douanier 3917.4000

Téléchargements

Fiche technique (89.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?