VOLLPROTEC YKD 29/23/23 SW VE=10
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0406262901 |
---|
Spezifikationen
Verpackungseinheit | 10 |
---|---|
Legende A | 118.0 |
Legende B | 74.0 |
Legende E | 45 |
Legende C1 | 30 |
Legende C2 | 24 |
Legende F | 6 |
Legende G | 52 |
Legende H | 15 |
Legende J | 35 |
Farbe | schwarz |
Schlauch Ø mm | 29+2x23 |
Temperaturbereich | -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C) |
Schutzart |
IP 66 IP 68 mit ORJ-O-Ring |
45° Verschraubung | Nein |
90° Verschraubung | Nein |
Schlagwort | Condufix |
Zolltarif | 3917.4000 |