VOLLTRON-LIYCY A 5X0,34

VOLLTRON-LIYCY A 5X0,34

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0101120503

Spécifications

Section mm² 0,34
Nombre de conducteurs 5x
Identification du conducteur colorés DIN47100
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 5.60
Tension nominale 300V
PUR Non
Torsadé par paire Non
Sécurité intrinsèque Non
Recherche Isocol CY
CY DIN UL
Tronic CY (LiY-CY)
Colorflex CY
M12 Non
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de PVC TI1, code de couleurs DIN 47100
Fils Fils torsadés en couches
Spécificités Enroulement avec une feuille aluminium statique sur film
Blindage Tresse de blindage en fils de cuivre étamés, pour sections de 0,14mm² à 0,34mm2 avec fil de continuité
Gaine extérieure Gaine extérieure dans un mélange spécial à base de PVC gris-argent RAL 7001, résistant aux flammers (CEI 60332.1)
Rayon de courbure minimum 10 x Ø
Plage de température -30°C...+80°C
Tension nominale 300V (nicht für Starkstromzwecke)
Tension d'essai 1500V
Norme CH-N03VC4V-F
UL AWM Style 2464, 300 V, 80° C
CSA C222.2 No. 210 AWM 2nd Edition
Approbations UL AWM Style 2464, 300V, 80°C
NFPA 79 Non
300V Non
Matière gaine extérieure PVC
Couleur extérieure de câble gris
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de temperature (pose fixe) -30°C...+80°C
Certification UL/CSA
Type de câbles VOLLTRON LiYCY
Plage de température °C (pose fixe)
  • -30
  • 80
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (146.8 Kio)

Téléchargement

Fiche technique (414.2 Kio)

Téléchargement

Code couleur DIN 47100 (2.0 Mio)

Téléchargement

Alternative

Vous êtes sûr ?