X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X16 TRNSP
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 4571110 |
---|
Spécifications
Section mm² | 16,00 |
---|---|
Diamètre extérieure mm | 8.10 |
Couleur | transparent |
Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
Isolation de la gaine | Gaine extérieure en PVC |
Rayon de courbure minimum | 12 x Ø |
Plage de température | -25°C...+55°C |
Tension d'essai | 1000 V |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | extra-souple / pas pour chaînes |
sans halogène | Non |
Plage de température (Utilisation flexible) | -25°C...+55°C |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Types de fils | X00V3-D Kupfer-Erdungsseil |
Sous-catégorie fils |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.6000 |