X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X35 TRNSP

X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X35 TRNSP

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 4571112

Spécifications

Section mm² 35,00
Diamètre extérieure mm 11.00
Couleur transparent
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation de la gaine Gaine extérieure en PVC
Rayon de courbure minimum 12 x Ø
Plage de température -25°C...+55°C
Tension d'essai 1000 V
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pas pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température (Utilisation flexible) -25°C...+55°C
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -25
  • 55
Types de fils X00V3-D Kupfer-Erdungsseil
Sous-catégorie fils
  • Fils en PVC
  • Fils de mesure / Câble cuivre de mise à la terre
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.6000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?