beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
ÖLFLEX TRAIN 361 1,8kV
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen

ÖLFLEX TRAIN 361 sind halogenfreie, hochflammwidrige Leitungen für die Verwendung in Schienenfahrzeugen.

Sie sind geeignet für feste Verlegung und für Anwendungen, bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist.

Sie werden überall da eingesetzt, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind. ÖLFLEX TRAIN 361 sind öl-, kraftstoff-, säure- und laugenbeständig nach EN 50264-3-1.

Halogenfrei
16
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Material Aussenmantel elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität feste Verlegung
Nennspannung Uo/U: 1,8/3,0 kV
Temperaturbereich -45°C...+120°C
halogenfrei Ja
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
  • Chemisch
  • Säuren
  • Laugen
  • Kraftstoffbeständig
Branche Schienenverkehr
Unterkategorie Kabel Bahnkabel nach EN 45545

Downloads

Datenblatt (134.8 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?