résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
ÖLFLEX TRAIN 361 1,8kV
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 361 sont des câbles sans halogène, hautement ignifuges, destinés à être utilisés dans les véhicules ferroviaires.
Ils sont adaptés à une pose fixe et à des applications pour lesquelles des mouvements limités sont à prévoir.
Ils sont utilisés partout où, en cas d'incendie, les personnes, les animaux et les biens matériels sont fortement menacés par les conséquences d'un incendie. ÖLFLEX TRAIN 361 sont résistants à l'huile, aux carburants, aux acides et aux bases selon la norme EN 50264-3-1.
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 361 1,8kV 1X1,5 BK
Nr- d'article 15361000
5.60
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 361 1,8kV 1X2,5 BK
Nr- d'article 15361001
6.00
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 361 1,8kV 1X4 BK
Nr- d'article 15361002
6.70
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 361 1,8kV 1X6 BK
Nr- d'article 15361003
7.20
Délais de livraison sur demande
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 361 1,8kV 1X10 BK
Nr- d'article 15361004
8.20
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 361 1,8kV 1X16 BK
Nr- d'article 15361005
9.20
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 361 1,8kV 1X25 BK
Nr- d'article 15361006
10.50
Délais de livraison sur demande
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 361 1,8kV 1X35 BK
Nr- d'article 15361007
11.70
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 361 1,8kV 1X50 BK
Nr- d'article 15361008
13.70
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 361 1,8kV 1X70 BK
Nr- d'article 15361009
15.40
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 361 1,8kV 1X95 BK
Nr- d'article 15361010
17.80
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 361 1,8kV 1X120 BK
Nr- d'article 15361011
19.40
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
- 1
- 2
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Matière gaine extérieure | Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électron |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | en pose fixe |
Tension nominale | Uo/U: 1,8/3,0 kV |
Plage de température | -45°C...+120°C |
sans halogène | Oui |
Résistances |
|
Branche | transport par rail |
Sous-catégorie câble | Câble ferroviaire selon EN 45545 |