Schleppkettenkabel PUR geschirmt nummeriert ab 0.50mm²
Vollflex ULTRA-C PUR
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
Volltflex Ultra C-PUR wurde für höchste Ansprüche konstruiert: Die verwendeten Werkstoffe sind halogenfrei. Sie ermöglichen den Einsatz in einem erweiterten Temperaturbereich und einen Mindestbiegeradius ab 7,5 x Leitungsdurchmesser. Somit erfüllen Vollflex Ultra C-PUR Leitungen, an modernsten Fertigungsautomaten im Innen- und Aussenbereich eingesetzt, höchste Standzeitanforderungen. Der adhäsionsfreie PUR Mantel ist ölbeständig und abriebfest nach OIL 80°C UL 758 table 15.1.
Schleppkettenkabel PUR geschirmt nummeriert ab 0.50mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA-C PUR 7G1,5
Artikel-Nr: 0106560707
11.20
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt nummeriert ab 0.50mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA-C PUR 12G1,5
Artikel-Nr: 0106561207
13.20
Liefertermin auf Anfrage
Schleppkettenkabel PUR geschirmt nummeriert ab 0.50mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA-C PUR 18G0,5
Artikel-Nr: 0106561804
13.70
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt nummeriert ab 0.50mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA-C PUR 18G1,5
Artikel-Nr: 0106561807
15.40
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
- 1
- 2
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Kabeltyp | Vollflex ULTRA-C PUR |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Ja |
Nennspannung | UL/CSA TC: 600V - UL WTTC: 1000V - VDE Uo/U: 600/1000V |
Temperaturbereich | -30°C...+80°C |
Zertifizierung | UL/CSA |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel |
|
Prüfspannung | 2000V |