Câble PUR blindé pour chaîne numéroté dès 0.50mm²
Vollflex ULTRA-C PUR
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
Vollflex Ultra C-PUR est conçu pour satisfaire les exigences les plus poussées: les matériaux utilisés sont sans halogène. Ils permettent l'utilisation du câble avec une plage de température plus étendue et un rayon de courbure minimum de 7,5 D. Ainsi, les câbles Vollflex Ultra C-PUR peuvent s'utiliser sur les robots de montage les plus modernes, à l'extérieur comme à l'intérieur et permettent des durées de fonctionnement plus longues. La gaine extérieure à base de PUR non adhérent est résistante aux huiles et à l'usure d'abrasion selon OIL 80°C UL 758 table 15.1.
Câble PUR blindé pour chaîne numéroté dès 0.50mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA-C PUR 7G1,5
Nr- d'article 0106560707
11.20
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble PUR blindé pour chaîne numéroté dès 0.50mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA-C PUR 12G1,5
Nr- d'article 0106561207
13.20
Délais de livraison sur demande
Câble PUR blindé pour chaîne numéroté dès 0.50mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA-C PUR 18G0,5
Nr- d'article 0106561804
13.70
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble PUR blindé pour chaîne numéroté dès 0.50mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA-C PUR 18G1,5
Nr- d'article 0106561807
15.40
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
- 1
- 2
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Type de câbles | Vollflex ULTRA-C PUR |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Oui |
Tension nominale | UL/CSA TC: 600V - UL WTTC: 1000V - VDE Uo/U: 600/1000V |
Plage de température | -30°C...+80°C |
Certification | UL/CSA |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|
Tension d'essai | 2000V |