Vollflex ULTRA-C PUR
Câble PUR blindé pour chaîne numéroté dès 0.50mm²
Vollflex ULTRA-C PUR
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
Vollflex Ultra C-PUR est conçu pour satisfaire les exigences les plus poussées: les matériaux utilisés sont sans halogène. Ils permettent l'utilisation du câble avec une plage de température plus étendue et un rayon de courbure minimum de 7,5 D. Ainsi, les câbles Vollflex Ultra C-PUR peuvent s'utiliser sur les robots de montage les plus modernes, à l'extérieur comme à l'intérieur et permettent des durées de fonctionnement plus longues. La gaine extérieure à base de PUR non adhérent est résistante aux huiles et à l'usure d'abrasion selon OIL 80°C UL 758 table 15.1.
Câble PUR blindé pour chaîne numéroté dès 0.50mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA-C PUR 2X0,75
Nr- d'article 0106560205
6.70
prochainement disponible 22.11.2024
Câble PUR blindé pour chaîne numéroté dès 0.50mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA-C PUR 2X1,5
Nr- d'article 0106560207
6.80
prochainement disponible 22.11.2024
Câble PUR blindé pour chaîne numéroté dès 0.50mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA-C PUR 3G0,75
Nr- d'article 0106560305
6.90
prochainement disponible 22.11.2024
Câble PUR blindé pour chaîne numéroté dès 0.50mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA-C PUR 3G1
Nr- d'article 0106560306
7.40
prochainement disponible 22.11.2024
Câble PUR blindé pour chaîne numéroté dès 0.50mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA-C PUR 4G0,5
Nr- d'article 0106560404
7.10
prochainement disponible 22.11.2024
Câble PUR blindé pour chaîne numéroté dès 0.50mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA-C PUR 4G1
Nr- d'article 0106560406
7.90
prochainement disponible 22.11.2024
Câble PUR blindé pour chaîne numéroté dès 0.50mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA-C PUR 4G2,5
Nr- d'article 0106560408
10.10
prochainement disponible 22.11.2024
Câble PUR blindé pour chaîne numéroté dès 0.50mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA-C PUR 5G0,5
Nr- d'article 0106560504
6.70
Délais de livraison sur demande
Câble PUR blindé pour chaîne numéroté dès 0.50mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA-C PUR 7G0,5
Nr- d'article 0106560704
8.00
prochainement disponible 22.11.2024
Câble PUR blindé pour chaîne numéroté dès 0.50mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA-C PUR 7G0,75
Nr- d'article 0106560705
9.00
prochainement disponible 22.11.2024
Câble PUR blindé pour chaîne numéroté dès 0.50mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA-C PUR 7G1
Nr- d'article 0106560706
9.90
prochainement disponible 22.11.2024
Câble PUR blindé pour chaîne numéroté dès 0.50mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA-C PUR 7G1,5
Nr- d'article 0106560707
11.20
prochainement disponible 22.11.2024
- 1
- 2
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Type de câbles | Vollflex ULTRA-C PUR |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Oui |
Tension nominale | UL/CSA TC: 600V - UL WTTC: 1000V - VDE Uo/U: 600/1000V |
Plage de température | -30°C...+80°C |
Certification | UL/CSA |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|
Tension d'essai | 2000V |