BTC FLANSCHVERSCHRAUBUNG 29 SW

BTC FLANSCHVERSCHRAUBUNG 29 SW

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0406252901

Spezifikationen

Verpackungseinheit 10
Legende A 60.0
Legende B 89.0
Legende E 66
Legende C 45
Legende D 32
Legende F 6.5
Legende G 24
Legende H 48
Legende J 21
Legende a 30
Legende b 49
Legende c 45
Legende d 15
Farbe schwarz
Schlauch Ø mm 29
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
Schutzart IP66/IP68 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Schlagwort Condufix
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (108.9 KB)

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?