IE-PNC-5-M12D-S-2-P-2-22-FD-M12D-S

IE-PNC-5-M12D-S-2-P-2-22-FD-M12D-S

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2171050

Spezifikationen

Anschluss 1 M12 Stecker gerade
Anschluss 2 M12 Stecker gerade
Länge m 2
Material Aussenmantel PUR
Mantelfarbe grün
Abschirmung SF/UTP
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Kodierung M12: D-Standard
Beständigkeiten
  • UV
  • Mechanisch
PROFINET Typ C
Länge 2.00
Zertifizierung UL/CSA
Kabeltyp ETHERLINE PN FD Cat.5 Patchkabel PUR
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung SF/UTP
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Beständigkeiten
  • UV
  • Mechanisch
Unterkategorie Kabel
  • Patchkabel
  • LAN / Ethernet Kabel
Temperaturbereich -30°C...+90°C
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?