IE-PNC-5-M12D-S-2-P-2-22-FD-M12D-S
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2171050 |
---|
Spécifications
Lien 1 | M12 fiche droite |
---|---|
Lien 2 | M12 fiche droite |
Longeur m | 2 |
Matière gaine extérieure | PUR |
Couleur de la gaine | vert |
Blindage | SF/UTP |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Oui |
Kodierung | M12: D-Standard |
Résistances |
|
PROFINET Typ | C |
Longueur | 2.00 |
Certification | UL/CSA |
Type de câbles | ETHERLINE PN FD Cat.5 Patchkabel PUR |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | SF/UTP |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Oui |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|
Plage de température | -30°C...+90°C |
Tarif douanier | 8544.4200 |