LiYCY 1x0,25
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 4530102 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,25 |
---|---|
Farbe | grau |
Nennspannung | 350V |
Aussendurchmesser mm | 3.30 |
Unterkategorie Litzen | PVC Litzen |
Litzentyp | LiYCY |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -30°C...+80°C |
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) | -5°C...+70°C |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |