LiYCY 1x0,25

LiYCY 1x0,25

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article 4530102

Spécifications

Section mm² 0,25
Couleur gris
Tension nominale 350V
Diamètre extérieure mm 3.30
Sous-catégorie fils Fils en PVC
Types de fils LiYCY
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -30
  • 80
Plage de temperature (pose fixe) -30°C...+80°C
Plage de température (Utilisation flexible) -5°C...+70°C
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (56.8 Kio)

Téléchargement