ÖLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 18G1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 1123571 |
---|
Spezifikationen
CPR Brandklasse | Eca |
---|---|
Aderzahl | 18G (mit grün/gelb) |
Aderkennzeichnung | nummeriert |
Querschnitt mm² | 1,50 |
Nennspannung | 0,6/1kV |
Mantelfarbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 19.40 |
Bauform Kabel | rund |
Kabeltyp | ÖLFLEX 128 CH BK 0.6/1kV |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | Kupfergeflecht |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Zertifizierung | CPR |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel | Halogenfreie Kabel |