ÖLFLEX ROBOT 900 P 7x0,25

ÖLFLEX ROBOT 900 P 7x0,25

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0028110

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,25
Aderzahl 7x
Aderkennzeichnung farbig DIN47100
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 6.20
Nennspannung 48V AC
Litzenaufbau Fein- bis feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation Aderisolation aus TPE-Mischung
Adern Adern in Lagenverseilung
Besonderheiten Gleitbewicklung PTFE
Abschirmung Versionen mit zusätzlichem Kern-Paar:
2 Adern zum Paar verseilt, PTFE-Bandbewicklung, Umlegung aus verzinnten Kupferdrähten, PUR-Innenmantel
Aussenmantel Mantel aus Polyurethan, schwarz (ähnl. RAL 9005)
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 15 x Ø
Fest verlegt: 4 x Ø
Max Torsionswinkel: max ±360°/m
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -40°C...+80°C
Fest verlegt: -50°C...+80°C
Temperaturbereich +80°C
Nennspannung 48V AC - ab 0,50mm2 U0/U: 300/500V
Prüfspannung < 0,34 mm² 1500 V
> 0,5 mm² 3000 V
Normierung VDE 0281/0282/ 0250/0245
PUR Ja
UL/CSA Nein
Nummeriert Nein
Paarverseilt Nein
300/500V Nein
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität torsion
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50
  • 80
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40
  • 80
Kabeltyp ÖLFLEX ROBOT 900 P
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Roboterkabel (Torsion)
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?