ÖLFLEX SERVO 719 4G6+(2x1)+(2x1,5)

ÖLFLEX SERVO 719 4G6+(2x1)+(2x1,5)

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1020076

Spezifikationen

Hybridabmessung 4G 6,00mm²+ (2x 1,00mm²)+(2x 1,50mm²)
Aderkennzeichnung farbig spezial
Mantelfarbe schwarz
Nennspannung UL 1kV
Aussendurchmesser mm 17.40
Litzenaufbau Feinstdrähtige Litze aus blanken verseilten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6
Aderisolation Aderisolation aus PP, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
Adern Adern mit kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
Aussenmantel Aussenmantel aus PVC, schwarz (RAL 9005)
Mindestbiegeradius bewegt/festverlegt: 15x / 6x Ø
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C (UL: +80°C)
Fest verlegt: -40°C...+80°C
Nennspannung Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V
Prüfspannung 4000V
Schutzleiter G = mit Schutzleiter (grün-gelb)
Approbationen AWM Style 20234, E63634, CSA AWM I/II, A1000V 80° FT1
Neuheit Ja
UL/CSA Nein
Nummeriert Nein
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Zertifizierung UL/CSA
Motorenhersteller ÖLFLEX
Konfektioniert mit Stecker Nein
Kabeltyp ÖLFLEX SERVO 719
Beständigkeiten UV
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Motorenkabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?