ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 4x0,5

ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 4x0,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 15345041

Spezifikationen

Aussendurchmesser mm 7.40
Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX TRAIN 345 C
Material Aussenmantel elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound
Abschirmung Kunststofffolie, verzinntes Kupfergeflecht
Flexibilität feste Verlegung
halogenfrei Ja
Temperaturbereich -45°C...+120°C
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • Öl
  • UV
  • Chemisch
  • Säuren
  • Laugen
  • Kraftstoffbeständig
Branche Schienenverkehr
Unterkategorie Kabel Bahnkabel nach EN 45545
Nennspannung Uo/U: 0,6/1kV AC
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (407.7 KB)

Download