ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
SKINTOP MS-SC-M 16X1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 53112620 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M16 x 1.5 |
---|---|
Klemmbereich mm | 4.5 - 9.0 |
Gewindelänge am Unterteil | 7.0 |
Schlüsselweite | 20 |
Verpackungseinheit | 50 |
Mindestdurchmesser über Geflecht | 4.0 |
Verschraubungstyp | SKINTOP MS-SC-M |
Körper | Messing vernickelt |
Temperaturbereich | -25°C...+100°C |
Schutzart | IP66, IP68, IP69 |
Beständigkeiten |
|
Zolltarif | 7419.9949 |