en stock Stuttgart (environ 5 jours)
SKINTOP MS-SC-M 16X1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 53112620 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M16 x 1.5 |
---|---|
Plage de serrage mm | 4.5 - 9.0 |
Longueur du filetage | 7.0 |
Ouverture de clé | 20 |
Unité d'emballage | 50 |
Diamètre extérieur sur gaine | 4.0 |
Type de presse-étoupes | SKINTOP MS-SC-M |
Corps | Laiton nickelé |
Plage de température | -25°C...+100°C |
Type de protection | IP66, IP68, IP69 |
Résistances |
|
Tarif douanier | 7419.9949 |