ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
SKINTOP ST-HF-M 63X1,5 RAL 7035 LGY
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 26.04.2025
Art-Nr | 53111477 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M63 x 1.5 |
---|---|
Klemmbereich mm | 34.0 - 45.0 |
Schlüsselweite | 66 |
Länge C | 71.0 |
Verpackungseinheit | 5 |
Gewindelänge | 12.0 |
Verschraubungstyp | SKINTOP ST-HF-M |
Körper | Polyamid UL94V-0, halogenfrei |
Dichtring | LSE 1 halogenfrei |
O-Ring | LSE 1 halogenfrei |
Temperaturbereich | -20°C...+100°C |
Approbationen | EN 60695-2-1/1 |
Farbe RAL | lichtgrau RAL 7035 |
Zolltarif | 3926.9000 |