en stock Stuttgart (environ 5 jours)
SKINTOP ST-HF-M 63X1,5 RAL 7035 LGY
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 26.04.2025
Numéro d'article | 53111477 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M63 x 1.5 |
---|---|
Plage de serrage mm | 34.0 - 45.0 |
Ouverture de clé | 66 |
Longueur C | 71.0 |
Unité d'emballage | 5 |
Longueur du filetage | 12.0 |
Type de presse-étoupes | SKINTOP ST-HF-M |
Corps | Polyamide UL-94-0, sans halogène |
Bague d'étanchéité | LSE 1 sans halogène |
Joint torique | LSE 1 sans halogène |
Plage de température | -20°C...+100°C |
Approbations | EN 60695-2-1/1 |
Couleur RAL | gris-clair RAL 7035 |
Tarif douanier | 3926.9000 |