Tüllengehäuse hoch für 2 Bügel seitlich

M25, Kunststoff, 57x27mm

Tüllengehäuse hoch für 2 Bügel seitlich

M25, Kunststoff, 57x27mm

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr TMAO10.25

Spezifikationen

Produktart Gehäuse
Baugrösse 57x27
Gehäuseart Tüllengehäuse
Gehäusematerial Kunststoff
Verriegelungsart 4 Bolzen
Gewindegrösse M25
Kabelausgang seitlich
Farbe (RAL) basaltgrau, RAL 7012
Schutzart IP65
Baureihe T-TYPE
Zolltarif 8536.9000

Downloads

Datenblatt (153.4 KB)

Download

Zubehör