Capots haut profil 4 pivots, plastique

sortie latérale, M25, 57x27mm

Capots haut profil 4 pivots, plastique

sortie latérale, M25, 57x27mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article TMAO10.25

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 57x27
Type de boîtier Boîtier à douilles
Matériau du boîtier Plastique
Type de verrouillage 4 boulons
Dimension du filetage M25
Sortie de câble latérale
Couleur (RAL) gris basalte, RAL 7012
Type de protection IP65
Série T-TYPE
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique (152.8 Kio)

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?