UNITRONIC LiYCY 10x0,14

UNITRONIC LiYCY 10x0,14

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0034310

Spezifikationen

Aderzahl 10x
Querschnitt mm² 0,14
Aussendurchmesser mm 6.10
Aderkennzeichnung farbig DIN47100
Nennspannung 350V
Mantelfarbe kieselgrau
Beständigkeiten Flammwidrig
Zertifizierung CPR
CPR Brandklasse Eca
PUR Nein
Paarverseilt Nein
Eigensicher Nein
M12 Nein
Litzenaufbau Feindrähtige/Mehradrige (0,34 mm²) Litze aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation Aderisolation aus PVC
Adern Adern in Lagenverseilung
Abschirmung Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
Aussenmantel Aussenmantel aus PVC, kieselgrau (RAL 7032)
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 15 x Ø
Fest verlegt: 6 x Ø
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C
Nennspannung bei 0,14mm²: 350V - bei ≥0,25mm²: 500V
Prüfspannung Bei 0,14mm²: 1200V
Normierung In Anlehnung an VDE 0812
Material Aussenmantel PVC
Kabelaussenfarbe kieselgrau
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+80°C
halogenfrei Nein
Kabeltyp UNITRONIC LiYCY
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Unterkategorie Kabel PVC Kabel
Bauform Kabel rund
Temperaturbereich -40°C...+80°C
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (63.1 KB)

Download

Alternativen

Sind Sie sich sicher?