VOLLFLEX NUM-H 12G1 Cca

VOLLFLEX NUM-H 12G1 Cca

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0104031206

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,00
Aderzahl 12G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe silbergrau
Aussendurchmesser mm 10.70
Nennspannung 300/500V
CPR Brandklasse Cca
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Aderisolation Aderisolation aus halogenfreier Mischung TI6, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
Adern Adern in Lagen verseilt
Aussenmantel Aussenmantel aus halogenfreier Mischung TM7, silbergrau, selbstverlöschend B-IEC 60332-1. Flammwidrigkeit IEC 60332.3
Mindestbiegeradius 5 x Ø
Temperaturbereich -40°C...+75°C
Prüfspannung 4000V
PUR Nein
Nummeriert Ja
300/500V Ja
1000V Nein
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -30
  • 80
Kabeltyp VOLLFLEX NUM H
Unterkategorie Kabel Halogenfreie Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (109.9 KB)

Download

DoP (120.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?