VOLLPROTEC 45° LTC M50-48 UL SW VE=5

VOLLPROTEC 45° LTC M50-48 UL SW VE=5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0406214801

Spezifikationen

M Grösse M50 x 1.5
Verpackungseinheit 5
Legende A 109.0
Legende B 106.0
Legende C 67
Legende D 60
Legende LR 19
Schlauch Ø mm 48
Innen-Ø 42.0
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
Schutzart IP 66/IP 68/IP 69 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring
45° Verschraubung Ja
90° Verschraubung Nein
Schlagwort Condufix
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (85.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?