VOLLPROTEC 45° LTC M50-48 UL SW VE=5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 0406214801 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M50 x 1.5 |
---|---|
Unité d'emballage | 5 |
Legende A | 109.0 |
Legende B | 106.0 |
Legende C | 67 |
Legende D | 60 |
Legende LR | 19 |
Ø de gaine mm | 48 |
Ø intérieur | 42.0 |
Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) |
Presse-étoupe 45° | Oui |
Presse-étoupe 90° | Non |
Recherche | Condufix |
Tarif douanier | 3917.4000 |