Câble de raccordement moteur et pilotage VFD
ÖLFLEX VFD 2XL with Signal
conformément à NEC et NFPA 79

8

Spécifications

Forme câble rond
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles pour moteur
Type de câbles ÖLFLEX VFD 2XL with Signal
Matière gaine extérieure TPE
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40.0
  • 90.0
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -25.0
  • 90.0
Certification UL/CSA
Fabricants de moteurs ÖLFLEX
Confectionnés avec connecteur Non
Résistances Mécanique

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?