Buchseneinsatz, 7P+PE, 10A, 250V, 21x21

Buchseneinsatz, 7P+PE, 10A, 250V, 21x21

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 18.07.2025
Numéro d'article CDYF07

Spécifications

Type de produit Insert de contact
Nombre de pôles 7P
Voltage V 50
Courant A 10
Type de contact/d'insert Insert de prise
Dimensions 21x21
Type de raccordement Technique de raccordement rapide
jusqu'à 180°C Non
Série AXYR
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique (257.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?