Couvercles de fermeture avec 1 levier

plastique, 21x21mm

Couvercles de fermeture avec 1 levier

plastique, 21x21mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

und Dichtung, für Buchseneinsatzt

Numéro d'article CK03CX

Spécifications

Type de produit Couvercle de protection
Dimensions 21x21
Matériau du boîtier Plastique
Type de verrouillage 1 étrier
Couleur (RAL) gris clair, RAL 7035
Type de protection IP44
Série CK
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?