ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC

ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 21700602

Spécifications

Forme Connecteur droite
Taille du connecteur M12
Kodierung M12: X-Standard
Type de raccordement Pince à découpage
Type de protection IP67
Diamètre du câble mm 5,0 - 9,7
Plage de température -40°C...+85°C
Code couleur EIA/TIA 586A
Blindé Oui
Sous-catégorie câble
  • Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
  • Câbles LAN / Ethernet
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?