EPIC SENSOR M12A D6 8 SR1220 4-8

EPIC SENSOR M12A D6 8 SR1220 4-8

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 381166328

Spécifications

Forme Prise droite
Taille du connecteur M12
Nombre de pôles 8P
Kodierung Codage A
Diamètre du câble mm 4,0 - 8,0
Plage de température -25°C...+85°C
Type de protection IP67
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique (251.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?