Inserts femelles 8 pôles 10A/250V

à sertir

Inserts femelles 8 pôles 10A/250V

à sertir

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article CDF08

Spécifications

Nombre de pôles 8P
Baugrösse 21:21
Strom A 10
type d'insert Buchseneinsatz
Voltage V 250
Type de raccordement Crimp
Section mm² 0,14 - 2,50
Section AWG 26-14
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?