ÖLFLEX 195 CY 12G1
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 12.02.2025
Numéro d'article | 1146106 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 12G (avec vert/jaune) |
---|---|
Identification du conducteur | numéroté |
Section mm² | 1,00 |
Couleur de la gaine | argent-gris |
Diamètre extérieure mm | 12.50 |
Classe d'incendie CPR | Dca |
Forme câble | rond |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de température | Occasionnellement mobile: -5°C...+70°C (UL: +90°C) / En pose fixe: -40°C...+70°C (UL: +90°C) |
Certification |
|
Résistances |
|
Sous-catégorie câble | Câbles PVC |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V - UL: 600V |
Tarif douanier | 8544.4900 |