ÖLFLEX 195 CY 7G2,5

ÖLFLEX 195 CY 7G2,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1146130

Spécifications

Nombre de conducteurs 7G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Section mm² 2,50
Couleur de la gaine argent-gris
Diamètre extérieure mm 11.60
Classe d'incendie CPR Dca
Forme câble rond
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température Occasionnellement mobile: -5°C...+70°C (UL: +90°C) / En pose fixe: -40°C...+70°C (UL: +90°C)
Certification
  • UL/CSA
  • CPR
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Chimique
  • Huile
Sous-catégorie câble Câbles PVC
Tension nominale Uo/U: 300/500V - UL: 600V
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (73.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?