ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC 1X120

ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC 1X120

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1123806

Spécifications

Section mm² 120,00
Couleur noir
Diamètre extérieure mm 22.40
Tension nominale 0,6/1kV
Classe d'incendie CPR Cca
Sous-catégorie fils Fils sans halogène
Types de fils ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température (Utilisation flexible) -5°C...+70°C
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+80°C
Branche Installation du bâtiment
Résistances
  • UV
  • Météorologique
  • Non-propagateur de la flamme
Classe d'incendie CPR Cca
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (73.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?