ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC 1X150 GN/YE
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 1123818 |
---|
Spécifications
Couleur | vert/jaune |
---|---|
Section mm² | 150,00 |
Tension nominale | 0,6/1kV |
Diamètre extérieure mm | 24.20 |
Classe d'incendie CPR | Cca |
Sous-catégorie fils | Fils sans halogène |
Types de fils | ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de température (Utilisation flexible) | -5°C...+70°C |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+80°C |
Branche | Installation du bâtiment |
Résistances |
|
Classe d'incendie CPR | Cca |
Tarif douanier | 8544.4900 |