ÖLFLEX ROBOT 900 DP 25x0,25

ÖLFLEX ROBOT 900 DP 25x0,25

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0028126

Spécifications

Section mm² 0,25
Nombre de conducteurs 25x
Identification du conducteur colorés DIN47100
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 11.10
Tension nominale 48V AC
Construction des fils Fils à brins extra fins en cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur au mélange du TPE
Fils Fils torsadés en couches
Spécificités Enroulement glissant PTFE
Blindage Tresse en cuivre étamé
Gaine extérieure Gaine extérieure en PUR, noire (RAL 9005)
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 15 x Ø
En pose fixe: 4 x Ø
Angle de torsion max: max ±180°/m
Plage de température Occasionnellement mobile: -40°C...+80°C
En pose fixe: -50°C...+80°C
Tension nominale 48V AC - ab 0,50mm2 U0/U: 300/500V
Tension d'essai < 0,34 mm² 1500 V
> 0,5 mm² 3000 V
PUR Non
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité torsion
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 80
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 80
Type de câbles ÖLFLEX ROBOT 900 DP
Résistances
  • Mécanique
  • UV
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles de robot (en torsion)
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?